製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ Precision filter pressure regulator, Series PR1-FRE 0821300410

部品番号:

AVENTICS-0821300410

$213.91

数量:
カートに追加
お求め先
CAD を表示
データシートを見る
PR1-FRE-G014-GAN-020-SSN-MA-10,00

仕様

指示結露排水
コンポーネント精密フィルター調圧器
タンクタンク 金属 水準表示なし
ポートG 1/4
定格吐出 Qn750 l/min
フィルター孔幅10 µm
結露排水手動
作動圧力(最小)0.2 bar
作動圧力の最大値16 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度60 °C
レギュレーション範囲 min.0.1 bar
レギュレーション範囲 max.2 bar
型式1 パート
圧力供給片側
取付け位置垂直
制御器タイプメンブラン調圧バルブ
制御器機能二次排気付き
最大 自己空気消費0.01 l/min
フィルターエレメント交換可能
タンク容量 フィルター11.5 cm³
中間圧縮空気, 中性ガス
最大粒子サイズ5 µm
重量0.975 kg
材質 ハウジング亜鉛ダイカスト