製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS PR1 シリーズ精密圧力レギュレータ

カタログを見る
AVENTICS PR1/PR2 シリーズは、圧縮空気のわずかな変動に対して高速応答を必要とするアプリケーション向けに設計されています。同機器は正確に調整でき、電子式圧力レギュレータの代替品です。精密圧力レギュレータは、パイロット圧力と流量に関係なく、非常に正確な圧力制御を実現します。信頼性の向上とともに、高いパフォーマンスと柔軟性を提供します。

Your selection:
    Precision filter pressure regulator
    Precision pressure regulator
    G 1/2
    G 1/4
    G 3/8
    450 l/min
    480 l/min
    580 l/min
    750 l/min
    1000 l/min
    2200 l/min
    2600 l/min
    3000 l/min
    3200 l/min
    4000 l/min
    5000 l/min
    5600 l/min
    6500 l/min
    Manual
    10 µm
    0.05 bar
    0.1 bar
    0.2 bar
    suitable for ATEX
    Precision pressure regulator
    16 bar
    with relieving air exhaust
    1 bar
    2 bar
    3 bar
    4 bar
    5 bar
    7 bar
    10 bar
    Metal reservoir without window
    0.5 bar
    1 - 10 の 16 製品の結果
    列を選択
    メンテナンスユニット部品
    圧縮空気接続
    流量 (L/M)
    ハウジング材質
    可用性
    復水ドレン
    フィルタの多孔度
    最大周囲温度
    最小周囲温度
    規制範囲(最小)
    シーリング材
    証明書
    レギュレータタイプ
    最大作動圧
    二次排気
    ベストマッチ
    ベストマッチ
    製品名(A-Z)
    製品名(Z-A)
    製品 SKU(A-Z)
    製品 SKU(Z-A)
    No Image Available For Product
    0821300410

    AVENTICS Precision filter pressure regulator, Series PR1-FRE 0821300410

    メンテナンスユニット部品圧縮空気接続流量 (L/M)ハウジング材質可用性
    精密フィルター調圧器G 1/4750 l/min
    $213.91
    リストに追加
    No Image Available For Product
    0821300411

    AVENTICS Precision filter pressure regulator, Series PR1-FRE 0821300411

    メンテナンスユニット部品圧縮空気接続流量 (L/M)ハウジング材質可用性
    精密フィルター調圧器G 1/4750 l/min
    リストに追加
    No Image Available For Product
    0821302052

    AVENTICS Precision pressure regulator, Series PR1-RGP 0821302052

    メンテナンスユニット部品圧縮空気接続流量 (L/M)ハウジング材質可用性
    精密調圧弁G 3/85600 l/min
    $725.09
    リストに追加
    No Image Available For Product
    0821302055

    AVENTICS Precision pressure regulator, Series PR1-RGP 0821302055

    メンテナンスユニット部品圧縮空気接続流量 (L/M)ハウジング材質可用性
    精密調圧弁G 1/25600 l/min
    $529.63
    リストに追加
    No Image Available For Product
    0821302165

    AVENTICS Precision pressure regulator, Series PR1-RGP 0821302165

    メンテナンスユニット部品圧縮空気接続流量 (L/M)ハウジング材質可用性
    精密調圧弁G 1/25600 l/min
    $689.05
    リストに追加
    No Image Available For Product
    0821302173

    AVENTICS Precision pressure regulator, Series PR1-RGP 0821302173

    メンテナンスユニット部品圧縮空気接続流量 (L/M)ハウジング材質可用性
    精密調圧弁G 1/26500 l/min
    $437.74
    リストに追加
    No Image Available For Product
    0821302445

    AVENTICS Precision pressure regulator, Series PR1-RGP 0821302445

    メンテナンスユニット部品圧縮空気接続流量 (L/M)ハウジング材質可用性
    精密調圧弁G 1/4450 l/min
    $281.52
    リストに追加
    No Image Available For Product
    0821302446

    AVENTICS Precision pressure regulator, Series PR1-RGP 0821302446

    メンテナンスユニット部品圧縮空気接続流量 (L/M)ハウジング材質可用性
    精密調圧弁G 1/4580 l/min
    $281.52
    リストに追加
    No Image Available For Product
    0821302447

    AVENTICS Precision pressure regulator, Series PR1-RGP 0821302447

    メンテナンスユニット部品圧縮空気接続流量 (L/M)ハウジング材質可用性
    精密調圧弁G 1/41000 l/min
    $281.52
    リストに追加
    No Image Available For Product
    0821302554

    AVENTICS Precision pressure regulator, Series PR1-RGP 0821302554

    メンテナンスユニット部品圧縮空気接続流量 (L/M)ハウジング材質可用性
    精密調圧弁G 3/83200 l/min
    $439.87
    リストに追加