製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ Precision pressure regulator, Series PR1-RGP 0821302052

部品番号:

AVENTICS-0821302052

$725.09

数量:
カートに追加
データシートを見る
0

仕様

指示耐寒性
機能高精度調圧器
コンポーネント精密調圧弁
取付け位置任意
制御器タイプメンブラン調圧バルブ
ポートG 3/8
定格吐出 Qn5600 l/min
レギュレーション範囲 min.0.05 bar
レギュレーション範囲 max.10 bar
作動圧力(最小)0.5 bar
作動圧力の最大値16 bar
最少周囲温度-35 °C
最高周囲温度60 °C
作動空気圧
制御器機能二次排気付き
証明書ATEX 用
圧力供給片側
自己空気消費 qv 最大6 l/min
制御圧力、最大10 bar
中間圧縮空気, 中性ガス
推奨される前フィルター5 µm
重量1.26 kg
材質 ハウジング亜鉛ダイカスト
材質 ガスケットクロロプレンゴム