製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ Precision pressure regulator, Series PR1-RGP 0821302445

部品番号:

AVENTICS-0821302445

$281.52

数量:
カートに追加
データシートを見る
PR1-RGP-G014-GAN-SS P(0,05-2,00)

仕様

機能高精度調圧器
コンポーネント精密調圧弁
取付け位置任意
制御器タイプメンブラン調圧バルブ
ポートG 1/4
定格吐出 Qn450 l/min
レギュレーション範囲 min.0.05 bar
レギュレーション範囲 max.2 bar
作動圧力(最小)0.5 bar
作動圧力の最大値16 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度60 °C
作動メカニカル
制御器機能二次排気付き
証明書ATEX 用
圧力供給片側
自己空気消費 qv 最大2.2 l/min
中間圧縮空気, 中性ガス
推奨される前フィルター5 µm
重量0.616 kg
材質 ハウジング真鍮
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム