AVENTICS™ Spring-loaded plunger, Series PSL 0821305171

部品番号:

AVENTICS-0821305171

$85.30

数量:
カートに追加
データシートを見る
PSL-M003-M003-0005

仕様

型式ねじれ防止なし
最少周囲温度0 °C
最高周囲温度80 °C
ばねレート0.596 N/mm
ばねプレテンション1.49 N
最大垂直負荷 (静止)550 N
最大水平負荷 (静止)47 N
曲げモーメント0.7 Nm
重量0.009 kg
材質 ハウジングスチール, クロムメッキ
材質 ガイドインサート真鍮
材質 ばねスチール, クロムメッキ
材質 ナットスチール, クロムメッキ