AVENTICS 真空アクセサリ

カタログを見る
AVENTICS は、真空フィルタ、アングルジョイント、マフラーなど、幅広い真空アクセサリを提供しています。真空システムの効率的でトラブルのない連続運転には、高品質の作動空気を損失なく分配する必要があります。特殊な真空フィルタを使用して、外部の影響による汚染や損傷から真空発生器を確実に保護します。プレフィルタまたはマイクロフィルタとして、さまざまな汚染度に対応する2つの異なる細孔幅に装備できます。複数の真空カップと中央に真空発生器を備えたシステムでは、取り付けオプションが統合されたアルミニウムディストリビューターが圧縮空気と真空を分配します

Your selection:
    Adapter
    Filter
    Kit
    Mountings
    Reservoir
    Seals
    Throttle valves
    G 1/2
    G 1/4
    G 1/8
    G 3/4
    G 3/8
    M5
    G 1/2
    G 1/4
    G 1/8
    G 3/8
    M5
    50 µm
    80 µm
    32 l/min
    45 l/min
    66 l/min
    110 l/min
    245 l/min
    300 l/min
    600 l/min
    Aluminum
    Steel, chrome-plated
    0 °C
    reservoir, PA, without protective guard
    1 - 10 の 39 製品の結果
    列を選択
    製品シリーズ
    産業
    アクセサリタイプ
    圧縮空気接続
    圧縮空気接続 2
    フィルタの多孔度
    流量 (L/M)
    ハウジング材質
    最小周囲温度
    取付タイプ
    可用性
    ベストマッチ
    ベストマッチ
    製品名(A-Z)
    製品名(Z-A)
    製品 SKU(A-Z)
    製品 SKU(Z-A)
    No Image Available For Product
    0821305043

    AVENTICS Flow valve, Series VCK 0821305043

    製品シリーズ産業アクセサリタイプ圧縮空気接続圧縮空気接続 2
    Vacuum Accessories産業スロットル弁M5M5
    $45.73
    リストに追加
    No Image Available For Product
    0821305044

    AVENTICS Flow valve, Series VCK 0821305044

    製品シリーズ産業アクセサリタイプ圧縮空気接続圧縮空気接続 2
    Vacuum Accessories産業スロットル弁G 1/8G 1/8
    $64.27
    リストに追加
    No Image Available For Product
    0821305045

    AVENTICS Flow valve, Series VCK 0821305045

    製品シリーズ産業アクセサリタイプ圧縮空気接続圧縮空気接続 2
    Vacuum Accessories産業スロットル弁G 1/4G 1/4
    $70.90
    リストに追加
    No Image Available For Product
    0821305046

    AVENTICS Flow valve, Series VCK 0821305046

    製品シリーズ産業アクセサリタイプ圧縮空気接続圧縮空気接続 2
    Vacuum Accessories産業スロットル弁G 3/8G 3/8
    $94.86
    リストに追加
    No Image Available For Product
    0821305047

    AVENTICS Flow valve, Series VCK 0821305047

    製品シリーズ産業アクセサリタイプ圧縮空気接続圧縮空気接続 2
    Vacuum Accessories産業スロットル弁G 1/2G 1/2
    $109.51
    リストに追加
    No Image Available For Product
    0821305168

    AVENTICS Angle joint, Series AJT 0821305168

    製品シリーズ産業アクセサリタイプ圧縮空気接続圧縮空気接続 2
    Vacuum Accessories産業アダプター
    $122.37
    リストに追加
    No Image Available For Product
    0821305169

    AVENTICS Angle joint, Series AJT 0821305169

    製品シリーズ産業アクセサリタイプ圧縮空気接続圧縮空気接続 2
    Vacuum Accessories産業アダプター
    $115.77
    リストに追加
    No Image Available For Product
    0821305170

    AVENTICS Angle joint, Series AJT 0821305170

    製品シリーズ産業アクセサリタイプ圧縮空気接続圧縮空気接続 2
    Vacuum Accessories産業アダプター
    $124.23
    リストに追加
    No Image Available For Product
    0821305171

    AVENTICS Spring-loaded plunger, Series PSL 0821305171

    製品シリーズ産業アクセサリタイプ圧縮空気接続圧縮空気接続 2
    Vacuum Accessories産業キット
    $85.30
    リストに追加
    No Image Available For Product
    0821305172

    AVENTICS Spring-loaded plunger, Series PSL 0821305172

    製品シリーズ産業アクセサリタイプ圧縮空気接続圧縮空気接続 2
    Vacuum Accessories産業キット
    $83.67
    リストに追加