AVENTICS™ Spring-loaded plunger, Series PSL 0821305172

部品番号:

AVENTICS-0821305172

$83.67

数量:
カートに追加
データシートを見る
PSL-M005-M005-0010

仕様

型式ねじれ防止なし
最少周囲温度0 °C
最高周囲温度80 °C
ばねレート0.323 N/mm
ばねプレテンション2.75 N
最大垂直負荷 (静止)1500 N
最大水平負荷 (静止)97 N
曲げモーメント2.2 Nm
重量0.019 kg
材質 ハウジングスチール, クロムメッキ
材質 ガイドインサート真鍮
材質 ばねスチール, クロムメッキ
材質 ナットスチール, クロムメッキ