AVENTICS™ プロファイル・シリンダー ISO 15552、PRA シリーズ 0822121002

部品番号:

AVENTICS-0822121002

$203.36

数量:
カートに追加
構成を表示
データシートを見る
PRA-DA-040-0050-0322111100000000000000-B

仕様

規格ISO 15552
ピストン Ø40 mm
ストローク50 mm
ポートG 1/4
作動原則ダブル動作
緩衝空圧調節可能緩衝
電磁ピストンマグネット付きピストン
環境条件業界標準, ATEX でオプション
ピストン棒ねじ - タイプ雄ねじ
ピストン棒ねじM12x1,25
ピストン棒片側
スクレーパ標準工業用スクレーパ
ピストン力を決める圧力6,3 bar
ピストン力 入方向660 N
ピストン力 出方向790 N
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度80 °C
作動圧力(最小)1.5 bar
作動圧力の最大値10 bar
緩衝長さ19 mm
緩衝エネルギー9 J
重量 0 mm ストローク0.65 kg
重量 +10 mm ストローク0.032 kg
ストローク 最大1900 mm
中間圧縮空気