AVENTICS™ Rolling bellow, series BRB 0822419120

部品番号:

AVENTICS-0822419120

$257.13

数量:
カートに追加
データシートを見る
BRB-SB-080-100-0CR-PA-G038

仕様

型式ホースロールベローシリンダー
作動原則シングル動作、無圧 引込み
圧縮空気ポートG 3/8
カバー直径76.5 mm
許容傾斜角度 最大15 °
最大有効ストローク100 mm
輻射方向の取り付けの最小スペース100 mm
取付け高さ、最小95 mm
最大設置高さ195 mm
力 最小1710 N
力 -最大1700 N
作動圧力(最小)0.9 bar
作動圧力の最大値8 bar
最少周囲温度-30 °C
最高周囲温度90 °C
中間圧縮空気
次の温度以上では耐用年数が短くなります:70 °C
ピストン力を決める圧力6 bar
重量0.4 kg
材質 ベロークロロプレンゴム
材質 カバーポリアミド グラスファイバー補強
材質 クランプリングスチール, クロムメッキ