AVENTICS™ シリーズ BRB ベローズアクチュエータ

カタログを見る
AVENTICS シリーズ BRB シリンダは、低負荷向けのコストを最適化したバリアントです。これらは、クロロプレンエラストマ製のプラスチック製の接続部品とベローズを備えたホースローリングローブエアアクチュエータです。BRB シリーズは、ストローク範囲全体にわたって軽量で実質的に一定の力出力が特徴です。

Your selection:
    1/8 NPT
    G 1/8
    G 3/8
    1070 N
    1700 N
    2250 N
    2300 N
    2460 N
    4220 N
    5830 N
    8230 N
    1610 N
    1710 N
    1840 N
    2410 N
    4260 N
    5220 N
    620 N
    7540 N
    Single-acting, retracted without pressure
    8 bar
    Flexible rolling bellow
    Chloroprene rubber
    Polyamide fiber-glass reinforced
    100 mm
    109.22 mm
    180 mm
    185 mm
    190 mm
    195 mm
    56 mm
    63.5 mm
    75 mm
    83.82 mm
    30 mm
    30.48 mm
    38 mm
    95 mm
    1 - 10 の 11 製品の結果
    列を選択
    圧縮空気接続
    ストローク長
    最大力
    最小力
    可用性
    ベストマッチ
    ベストマッチ
    製品名(A-Z)
    製品名(Z-A)
    製品 SKU(A-Z)
    製品 SKU(Z-A)
    No Image Available For Product
    0822419120

    AVENTICS Rolling bellow, series BRB 0822419120

    圧縮空気接続ストローク長最大力最小力可用性
    G 3/81700 N1710 N
    $257.13
    リストに追加
    No Image Available For Product
    0822419121

    AVENTICS Rolling bellow, series BRB 0822419121

    圧縮空気接続ストローク長最大力最小力可用性
    G 3/82460 N2410 N
    $305.20
    リストに追加
    No Image Available For Product
    0822419122

    AVENTICS Rolling bellow, series BRB 0822419122

    圧縮空気接続ストローク長最大力最小力可用性
    G 3/84220 N4260 N
    $347.17
    リストに追加
    No Image Available For Product
    0822419123

    AVENTICS Rolling bellow, series BRB 0822419123

    圧縮空気接続ストローク長最大力最小力可用性
    G 3/85830 N5220 N
    $375.54
    リストに追加
    No Image Available For Product
    0822419124

    AVENTICS Rolling bellow, series BRB 0822419124

    圧縮空気接続ストローク長最大力最小力可用性
    G 3/88230 N7540 N
    $392.34
    リストに追加
    No Image Available For Product
    1909041000

    AVENTICS Rolling bellow, series BRB 1909041000

    圧縮空気接続ストローク長最大力最小力可用性
    G 1/82250 N1840 N
    $176.65
    リストに追加
    No Image Available For Product
    2719060300

    AVENTICS Rolling bellow, series BRB 2719060300

    圧縮空気接続ストローク長最大力最小力可用性
    G 1/81070 N620 N
    $165.65
    リストに追加
    No Image Available For Product
    2999300100

    AVENTICS Rolling bellow, series BRB 2999300100

    圧縮空気接続ストローク長最大力最小力可用性
    G 1/82300 N1610 N
    $212.81
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R432039318

    AVENTICS Rolling bellow, series BRB - inch R432039318

    圧縮空気接続ストローク長最大力最小力可用性
    1/8 NPT1070 N620 N
    $90.06
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R432039320

    AVENTICS Rolling bellow, series BRB - inch R432039320

    圧縮空気接続ストローク長最大力最小力可用性
    1/8 NPT2300 N1610 N
    $93.55
    リストに追加