AVENTICS™ Rolling bellow, series BRB 0822419124
部品番号:
仕様
| 型式 | ホースロールベローシリンダー |
| 作動原則 | シングル動作、無圧 引込み |
| 圧縮空気ポート | G 3/8 |
| カバー直径 | 147.9 mm |
| 許容傾斜角度 最大 | 15 ° |
| 最大有効ストローク | 90 mm |
| 輻射方向の取り付けの最小スペース | 190 mm |
| 取付け高さ、最小 | 95 mm |
| 最大設置高さ | 185 mm |
| 力 最小 | 7540 N |
| 力 -最大 | 8230 N |
| 作動圧力(最小) | 0.9 bar |
| 作動圧力の最大値 | 8 bar |
| 最少周囲温度 | -30 °C |
| 最高周囲温度 | 90 °C |
| 中間 | 圧縮空気 |
| 次の温度以上では耐用年数が短くなります: | 70 °C |
| ピストン力を決める圧力 | 6 bar |
| 重量 | 1 kg |
| 材質 ベロー | クロロプレンゴム |
| 材質 カバー | ポリアミド グラスファイバー補強 |
| 材質 クランプリング | スチール, クロムメッキ |