AVENTICS™ Tie rod cylinder ISO 6431, Series 167 1671032000
部品番号:
仕様
| 規格 | ISO 6431 |
| ピストン Ø | 100 mm |
| ストローク | 320 mm |
| ポート | G 1/2 |
| 作動原則 | ダブル動作 |
| 緩衝 | 空圧調節可能緩衝 |
| 電磁ピストン | マグネット付きピストン |
| 環境条件 | 業界標準 |
| ピストン棒ねじ - タイプ | 雄ねじ |
| ピストン棒ねじ | M20x1,5 |
| ピストン棒 | 片側 |
| スクレーパ | 標準工業用スクレーパ |
| ピストン力を決める圧力 | 6 bar |
| ピストン力 入方向 | 4230 N |
| ピストン力 出方向 | 4680 N |
| 最少周囲温度 | -20 °C |
| 最高周囲温度 | 75 °C |
| 作動圧力(最小) | 2 bar |
| 作動圧力の最大値 | 10 bar |
| 緩衝長さ | 19.5 mm |
| 重量 0 mm ストローク | 3.7 kg |
| 重量 +10 mm ストローク | 0.1 kg |
| ストローク 最大 | 1700 mm |
| 中間 | 圧縮空気 |
| 最小の媒体温度 | -20 °C |