製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ Pressure gauge, Series PG1-SNL-ADJ 1827231077

部品番号:

AVENTICS-1827231077

データシートを見る
PG1-ROB-G018-SNL-ADJ-D50P(0-4)

仕様

形式 圧力ゲージチューブばね圧力ゲージ, ポート 後部, 調整可能な作業範囲の表示付き
規格化EN 837-1
品質クラス2,5
圧縮空気ポートG 1/8
定格直径50 mm
目盛値0.2
使用範囲 最小0 bar
使用範囲 最大3.2 bar
表示範囲 min.0 bar
表示範囲 max.4 bar
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値4 bar
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度60 °C
中間圧縮空気
色 背景
単位 メインスケール (外側)bar
色 メインスケール (外側)
色 作業領域 - 表示赤, 緑
色 針
重量0.09 kg
材質 ハウジングアクリルニトリル・ブタディエンスチロール プラスチック
材質 覗き板ポリスチロール
材質 ねじ真鍮