AVENTICS™ 丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD. 開いているケーブルの端, ストレート 1834484257

部品番号:

AVENTICS-1834484257

$38.15

数量:
カートに追加
データシートを見る
CON-RD-FS-M12-5-5000-PUR-OW-4

仕様

型式丸型差込みコネクタ
ケーブルケーブル付き
作動電圧48 V AC/DC
電気接続 1, タイプソケット
電気接続 1, スレッドサイズM12x1
電気接続 1, 極数5極
電気接続 1, コーディングA - コード化
ケーブル出口 1ストレート
ケーブル出口 角度180°
電気接続 2, タイプ開いているケーブルの端
電気接続 2, 極数4極
導体の数4
シールディング非シールド
ケーブル長さ L5 m
保護タイプIP67
最少周囲温度-25 °C
最高周囲温度70 °C
電流、最大4 A
導体横断面0.34 mm²
ケーブル-Ø5.2 mm
重量0.194 kg
材質 ケーブルカバーポリウレタン