AVENTIC CON-RD シリーズ 丸型プラグコネクタ、ケーブル付き

カタログを見る
AVENTICS CON-RD シリーズ 丸型プラグコネクタケーブル付きは、M8x1、M12x1または7 / 8-16UNCのようなさまざまなタイプの丸型プラグコネクタと異なるケーブル長を備えたケーブルを提供します。

Your selection:
    Round plug connectors
    Valve plug connector
    Industrial plug connector
    M12x1
    M8x1
    RJ
    Snap Ø8
    7/8"-16UNF
    Plug
    Socket
    A-coded
    D-coded
    X-coded
    angled
    straight
    2-pin
    3-pin
    4-pin
    5-pin
    8-pin
    Industrial plug connector
    M12x1
    M8x1
    RJ45
    USB-A
    2x Socket
    Plug
    Socket
    open cable ends
    2-pin
    3-pin
    4-pin
    5-pin
    8-pin
    A-coded
    D-coded
    X-coded
    30 V AC/DC
    36 V DC / 30 V AC
    48 V AC/DC
    60 V AC/DC
    125 V AC/DC
    240 V AC
    shielded
    unshielded
    0.06 m
    0.3 m
    0.5 m
    1 m
    1.8 m
    10 m
    15 m
    2 m
    2.5 m
    3 m
    5 m
    21.5 mm
    41 mm
    44 mm
    45 mm
    50 mm
    52 mm
    54 mm
    56 mm
    65 mm
    72 mm
    suitable for dynamic laying
    CE declaration of conformity
    CSA (Canadian Standards Association)
    Free of substances that impair surface wetting in the coating process
    RoHS
    UL (Underwriters Laboratories)
    IP20
    IP40
    IP65
    IP66K
    IP67
    IP68
    IP69
    -15 °C
    -20 °C
    -25 °C
    -30 °C
    -40 °C
    0 °C
    105 °C
    50 °C
    70 °C
    80 °C
    85 °C
    90 °C
    with cable
    3-pin
    4-pin
    8-pin
    5-pin
    2-pin
    1 - 10 の 81 製品の結果
    列を選択
    アクセサリタイプ
    電気接続
    電気接続タイプ
    極の数
    可用性
    コーディング
    Cable Exit 1
    ワイヤの数
    電気接続 2
    電気接続タイプ 2
    極の数
    コーディング 2
    Cable Exit 2
    作動電圧
    シールド
    ケーブル長
    曲げ半径
    適切なチェーン
    証明書
    保護等級
    最小周囲温度
    最大周囲温度
    ベストマッチ
    ベストマッチ
    製品名(A-Z)
    製品名(Z-A)
    製品 SKU(A-Z)
    製品 SKU(Z-A)
    No Image Available For Product
    1834484083

    AVENTICS Round plug connector, Series CON-RD 1834484083

    アクセサリタイプ電気接続電気接続タイプ極の数可用性
    丸型差込みコネクタスナップ Ø8ソケット3-pin
    $38.92
    リストに追加
    No Image Available For Product
    1834484085

    AVENTICS Round plug connector, Series CON-RD 1834484085

    アクセサリタイプ電気接続電気接続タイプ極の数可用性
    丸型差込みコネクタスナップ Ø8ソケット3-pin
    $38.92
    リストに追加
    No Image Available For Product
    1834484144

    AVENTICS 丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD. 開いているケーブルの端, ストレート, 4極 1834484144

    アクセサリタイプ電気接続電気接続タイプ極の数可用性
    丸型差込みコネクタM8x1ソケット4-pin
    $32.61
    リストに追加
    No Image Available For Product
    1834484145

    AVENTICS 丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD, プラグ M8x1, 4極 1834484145

    アクセサリタイプ電気接続電気接続タイプ極の数可用性
    丸型差込みコネクタM8x1ソケット4-pin
    $32.61
    リストに追加
    No Image Available For Product
    1834484146

    AVENTICS 丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD. 開いているケーブルの端, ストレート, 4極 1834484146

    アクセサリタイプ電気接続電気接続タイプ極の数可用性
    丸型差込みコネクタM8x1ソケット4-pin
    $42.64
    リストに追加
    No Image Available For Product
    1834484147

    AVENTICS 丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD, プラグ M8x1, 4極 1834484147

    アクセサリタイプ電気接続電気接続タイプ極の数可用性
    丸型差込みコネクタM8x1ソケット4-pin
    $42.64
    リストに追加
    No Image Available For Product
    1834484166

    AVENTICS 丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD 1834484166

    アクセサリタイプ電気接続電気接続タイプ極の数可用性
    丸型差込みコネクタM8x1ソケット3-pin
    $31.06
    リストに追加
    No Image Available For Product
    1834484167

    AVENTICS 丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD 1834484167

    アクセサリタイプ電気接続電気接続タイプ極の数可用性
    丸型差込みコネクタM8x1ソケット3-pin
    $31.06
    リストに追加
    No Image Available For Product
    1834484168

    AVENTICS 丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD 1834484168

    アクセサリタイプ電気接続電気接続タイプ極の数可用性
    丸型差込みコネクタM8x1ソケット3-pin
    $39.79
    リストに追加
    No Image Available For Product
    1834484169

    AVENTICS 丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD 1834484169

    アクセサリタイプ電気接続電気接続タイプ極の数可用性
    丸型差込みコネクタM8x1ソケット3-pin
    $39.79
    リストに追加