AVENTICS™ Rolling bellow, series BRB 2719060300

部品番号:

AVENTICS-2719060300

$165.65

数量:
カートに追加
データシートを見る
BRB-SB-060-026-0CR-PA-G018

仕様

型式ホースロールベローシリンダー
作動原則シングル動作、無圧 引込み
圧縮空気ポートG 1/8
カバー直径34 mm
許容傾斜角度 最大15 °
最大有効ストローク26 mm
輻射方向の取り付けの最小スペース78 mm
取付け高さ、最小30 mm
最大設置高さ56 mm
力 最小620 N
力 -最大1070 N
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値8 bar
最少周囲温度-30 °C
最高周囲温度90 °C
中間圧縮空気
次の温度以上では耐用年数が短くなります:70 °C
ピストン力を決める圧力6 bar
重量0.07 kg
材質 ベロークロロプレンゴム
材質 カバーポリアミド グラスファイバー補強
材質 クランプリングアルミニウム