AVENTICS™ Rolling bellow, series BRB 2999300100
部品番号:
仕様
| 型式 | ホースロールベローシリンダー |
| 作動原則 | シングル動作、無圧 引込み |
| 圧縮空気ポート | G 1/8 |
| カバー直径 | 61 mm |
| 許容傾斜角度 最大 | 15 ° |
| 最大有効ストローク | 62 mm |
| 輻射方向の取り付けの最小スペース | 100 mm |
| 取付け高さ、最小 | 38 mm |
| 最大設置高さ | 100 mm |
| 力 最小 | 1610 N |
| 力 -最大 | 2300 N |
| 作動圧力(最小) | 0 bar |
| 作動圧力の最大値 | 8 bar |
| 最少周囲温度 | -30 °C |
| 最高周囲温度 | 90 °C |
| 中間 | 圧縮空気 |
| 次の温度以上では耐用年数が短くなります: | 70 °C |
| ピストン力を決める圧力 | 6 bar |
| 重量 | 0.27 kg |
| 材質 ベロー | クロロプレンゴム |
| 材質 カバー | ポリアミド グラスファイバー補強 |
| 材質 クランプリング | スチール, クロムメッキ |