AVENTICS™ Pressure gauge, Series PG1-STD 3530200150

部品番号:

AVENTICS-3530200150

$23.27

数量:
カートに追加
データシートを見る
PG1-ROB-R018-STD-D40P(0-12)BLENDE 0,3

仕様

形式 圧力ゲージチューブばね圧力ゲージ, ポート 後部
規格化EN 837-1
品質クラス2,5
圧縮空気ポートR 1/8
定格直径40 mm
目盛値0.5
使用範囲 最小0 bar
使用範囲 最大10 bar
表示範囲 min.0 bar
表示範囲 max.12 bar
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値12 bar
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度60 °C
中間圧縮空気
色 背景白
単位 メインスケール (外側)bar
色 メインスケール (外側)黒
単位 サブスケール (内側)psi
色 サブスケール (内側)赤
色 針黒
材質 ハウジングアクリルニトリル・ブタディエンスチロール プラスチック
材質 覗き板ポリスチロール
材質 ねじ真鍮