AVENTICS™ 3/2 方向制御弁, シリーズ DP22 4124A1117C9N4F1

部品番号:

AVENTICS-4124A1117C9N4F1

CAD を表示
DP22-3/2NC-GKR-24DC

仕様

作動電気
指示コイル幅 22mm
サイズDP22
型式 弁シート弁
切換原則3/2、ばね戻り付き
封止原則軟質封止
手動操作一時停止
圧縮空気ポート 出力プレート接続
作動圧力(最小)2 bar
作動圧力の最大値7 bar
電気接続 タイププラグ
電気接続 サイズ型B
コネクタ付保護法IP65
絶縁クラス コイルクラス F
作動電圧24 V DC
電圧許容差 DC-10 % / +10 %
コイル幅22 mm
パイロット弁幅22 mm
互換性指数43
電力 消費 DC2.8 W
起動時間100 %
Typ. (代表値) スイッチオン時間36 ms
Typ. (代表値) スイッチオフ時間37 ms
材質 ハウジングポリアミド グラスファイバー補強
重量0.11 kg