AVENTICS™ 5/2方弁, シリーズ 520, ばね戻り付き 52000330

部品番号:

AVENTICS-52000330

52000330

仕様

作動空気圧
型式 弁スプール弁
切換原則5/2、ばね戻り付き
封止原則軟質封止
接続タイプチューブ接続
圧縮空気 ポート 入力G 1/8
圧縮空気ポート 出力G 1/8
定格吐出 Qn400 l/min
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値8 bar
制御圧力、最小1.5 bar
制御圧力、最大8 bar
パイロット外部
最少周囲温度5 °C
最高周囲温度50 °C
中間圧縮空気
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大5 mg/m³
最大粒子サイズ5 µm
固定ねじM3
重量0.065 kg
材質 ハウジングアルミニウム, 陽極酸化処理
材質 ガスケットニトリル・ブタディエンゴム
材質、フロントカバーポリオクシメチレン
材質 ねじブッシュアルミニウム