AVENTICS™ Single subbase, Series 563, 565, 567 5644420000

部品番号:

AVENTICS-5644420000

$100.44

数量:
カートに追加
データシートを見る
COMPL. 564-442

仕様

型式ベースプレート
方向 空気圧ポート (1)側面
圧縮空気 ポート 入力G 3/8
方向 空気圧ポート (2、4)側面
圧縮空気ポート 出力G 3/8
方向 空気圧ポート (3、5)側面
ポート 排気G 3/8
方向 空気圧ポート (12)側面
方向 空気圧ポート (14)側面
圧縮空気ポート 14G 1/8
作動圧力(最小)-1 bar
作動圧力の最大値30 bar
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度120 °C
最小の媒体温度-20 °C
最大の媒体温度120 °C
中間圧縮空気
弁座の数1
重量0.37 kg
材質 ベースプレートアルミニウム加圧鋳造