AVENTICS™ 3/2 方向制御弁, シリーズ 579, 弁ユニット 5791600010

部品番号:

AVENTICS-5791600010

$57.93

数量:
カートに追加
データシートを見る
V579-3/2NO-DA08-04-RV2

仕様

作動空気圧
サイズ579
型式 弁シート弁
切換原則3/2 NO、ばね戻り付き
弁機能NO
封止原則軟質封止
接続タイプチューブ接続
圧縮空気ポート 出力Ø 8x1
控制接口 输入 パイロット 入力Ø 4
定格吐出 Qn600 l/min
作動圧力(最小)0.5 bar
作動圧力の最大値8 bar
制御圧力、最小2 bar
インターロック原則連結弁
インターロック原則プレート原則
ブロック化可能ブロック化可能
最少周囲温度-15 °C
最高周囲温度60 °C
最小の媒体温度-15 °C
最大の媒体温度60 °C
中間圧縮空気
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大1 mg/m³
最大粒子サイズ5 µm
重量0.057 kg