AVENTICS™ Soft-start valve 5832131000

部品番号:

AVENTICS-5832131000

$532.92

数量:
カートに追加
データシートを見る
AIR CON PRESSURISING UNIT G 1/2

仕様

作動空気圧
定格吐出 Qn3300 l/min
作動圧力(最小)3 bar
作動圧力の最大値10 bar
型式 弁スプール弁
型式ISO 1
最少周囲温度-15 °C
最高周囲温度50 °C
中間圧縮空気
最大粒子サイズ5 µm
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大5 mg/m³
吐出コンダクタンス C11.3 l/(s*bar)
重量0.39 kg
材質 ハウジングアルミニウム
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム