AVENTICS™ 丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD 8946202822

部品番号:

AVENTICS-8946202822

$112.24

数量:
カートに追加
データシートを見る
CON-RD-FS-M12-8-2000-PUR-MS-M12-8

仕様

型式丸型差込みコネクタ
ケーブルケーブル付き
作動電圧36 V DC / 30 V AC
電気接続 1, タイプソケット
電気接続 1, スレッドサイズM12x1
電気接続 1, 極数8極
電気接続 1, コーディングA - コード化
ケーブル出口 1ストレート
ケーブル出口 角度180°
電気接続 2, タイププラグ
電気接続 2, スレッドサイズM12x1
電気接続 2, 極数8極
電気接続 2, コーディングA - コード化
ケーブル出口 2ストレート
導体の数8
シールディングスクリーン
ケーブル長さ L2 m
牽引チェーン適性牽引チェーン適性
証明書CE – 適合性準拠宣言, UL (Underwriters Laboratories)
保護タイプIP67
最少周囲温度-25 °C
最高周囲温度85 °C
電流、最大1.5 A
導体横断面0.25 mm²
ケーブル-Ø6.6 mm