AVENTICS™ 丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD 8946203462

部品番号:

AVENTICS-8946203462

$49.34

数量:
カートに追加
データシートを見る
CON-RD-FS-M8-3-2000-PVC-M-3

仕様

型式丸型差込みコネクタ
ケーブルケーブル付き
電気接続 1, タイプソケット
電気接続 1, スレッドサイズM8x1
電気接続 1, 極数3極
電気接続 1, コーディングA - コード化
ケーブル出口 1ストレート
電気接続 2, タイププラグ
電気接続 2, スレッドサイズM12x1
電気接続 2, 極数3極
電気接続 2, コーディングA - コード化
ケーブル出口 2ストレート
導体の数3
シールディング非シールド
ケーブル長さ L2 m
保護タイプIP68
電流、最大0.166666667
重量0.073 kg
材質 ケーブルカバーポリ塩化ビニル