AVENTICS™ ベースプレート、XV03シリーズ、作動ポート下側 A572A00000017xx

部品番号:

AVENTICS-A572A00000017xx

データシートを見る

仕様

型式ベースプレート
作動圧力(最小)-0.95 bar
作動圧力の最大値8 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度50 °C
最小の媒体温度-10 °C
最大の媒体温度50 °C
中間圧縮空気
弁座の数42
材質 ハウジングアルミニウム, 陽極酸化処理
材質 ガスケット含水ニトリル・ブタディエンゴム
材質 ねじステンレススチール