AVENTICS™ XV03 シリーズ・バルブ・システム

カタログを見る
ソフトウェアをダウンロード
AVENTICS XV03シリーズは、コンパクトなハンドリングシステムと複雑な自動制御システムの両方で高い信頼性を発揮します。XV-Compact は、工場の自動化などのニーズに対し、幅広いバルブ機能とその他付随する関連電気機器への接続にも高い柔軟性があります。D-SUB と端子ストライプから IO-Link まで簡単に導入でき、XVES シリーズの複数のフィールドバスプロトコルに加え、分散制御の全要件にも対応しています。独自のオンラインコンフィギュレータwkがあり、ベースプレートの構成ばかりでなく付属品を含むバルブ・システム全体も簡単に定義できます。

Your selection:
    Base plate
    Directional valves
    Electrically operated
    UR (Underwriters Laboratories)
    280 l/min
    285 l/min
    330 l/min
    345 l/min
    350 l/min
    Polyamide fiber-glass reinforced
    Polyamide, fiber-glass reinforced
    with detent
    without detent
    8 bar
    42
    24 V DC
    Base plate
    2x 2/2 NC/NC, with spring return
    2x 3/2 NC/NC, with spring return
    2x 3/2 NC/NO, with spring return
    2x 3/2 NO/NO, with spring return
    5/2, double solenoid
    5/2, with air spring return
    5/2, with spring return
    5/3, closed center
    5/3, exhausted center
    5/3, pressurized center
    External
    -1
    0.55 W
    Yellow
    Side connection
    Top connection
    Spool valve, positive overlapping
    -0.95 bar
    1 - 10 の 42 製品の結果
    列を選択
    産業
    可用性
    アクセサリタイプ
    有効化
    証明書
    流量 (L/M)
    ハウジング材質
    手動オーバーライド
    最大作動圧
    バルブ位置の数
    作動電圧
    Subbase プレートタイプ
    スイッチング原理
    バルブパイロット
    Voltage tolerance
    ワット数
    ベストマッチ
    ベストマッチ
    製品名(A-Z)
    製品名(Z-A)
    製品 SKU(A-Z)
    製品 SKU(Z-A)
    No Image Available For Product
    A572A00000012xx

    AVENTICS ベースプレート、XV03シリーズ、作動ポート側面 A572A00000012xx

    産業可用性アクセサリタイプ有効化証明書
    産業ベースプレート
    リストに追加
    No Image Available For Product
    A572A00000017xx

    AVENTICS ベースプレート、XV03シリーズ、作動ポート下側 A572A00000017xx

    産業可用性アクセサリタイプ有効化証明書
    産業ベースプレート
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R572A2B10MA00F1

    AVENTICS 5/2方向制御弁, シリーズ XV03 R572A2B10MA00F1

    産業可用性アクセサリタイプ有効化証明書
    産業用方向制御弁Electrically operatedUR (アンダーライターズ・ラボラトリーズ)
    $71.94
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R572A2B1BMA00F1

    AVENTICS 5/2方向制御弁, シリーズ XV03 R572A2B1BMA00F1

    産業可用性アクセサリタイプ有効化証明書
    産業方向制御弁Electrically operatedUR (アンダーライターズ・ラボラトリーズ)
    $73.01
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R572A2B40MA00F1

    AVENTICS 5/2方向制御弁, シリーズ XV03 R572A2B40MA00F1

    産業可用性アクセサリタイプ有効化証明書
    産業用方向制御弁Electrically operatedUR (アンダーライターズ・ラボラトリーズ)
    $88.54
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R572A2B4BMA00F1

    AVENTICS 5/2方向制御弁, シリーズ XV03 R572A2B4BMA00F1

    産業可用性アクセサリタイプ有効化証明書
    産業方向制御弁Electrically operatedUR (アンダーライターズ・ラボラトリーズ)
    $89.59
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R572A2B50MA00F1

    AVENTICS 5/3方向制御弁, シリーズ XV03 R572A2B50MA00F1

    産業可用性アクセサリタイプ有効化証明書
    産業用方向制御弁Electrically operatedUR (アンダーライターズ・ラボラトリーズ)
    $92.90
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R572A2B5BMA00F1

    AVENTICS 5/3方向制御弁, シリーズ XV03 R572A2B5BMA00F1

    産業可用性アクセサリタイプ有効化証明書
    産業方向制御弁Electrically operatedUR (アンダーライターズ・ラボラトリーズ)
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R572A2B60MA00F1

    AVENTICS 5/3方向制御弁, シリーズ XV03 R572A2B60MA00F1

    産業可用性アクセサリタイプ有効化証明書
    産業用方向制御弁Electrically operatedUR (アンダーライターズ・ラボラトリーズ)
    $91.76
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R572A2B6BMA00F1

    AVENTICS 5/3方向制御弁, シリーズ XV03 R572A2B6BMA00F1

    産業可用性アクセサリタイプ有効化証明書
    産業方向制御弁Electrically operatedUR (アンダーライターズ・ラボラトリーズ)
    $92.82
    リストに追加