AVENTICS™ 3/2 方向制御弁, シリーズ DP22 G124A141409N4YW

部品番号:

AVENTICS-G124A141409N4YW

CAD を表示
DP22-3/2NC-G18

仕様

作動電気
指示コイル幅 22mm
サイズDP22
型式 弁シート弁
標準バルブコイルなし基本弁
切換原則3/2、ばね戻り付き
封止原則軟質封止
手動操作一時停止
圧縮空気ポート 出力G 1/8
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値7 bar
コネクタ付保護法IP65
コイル幅22 mm
パイロット弁幅22 mm
互換性指数44
Typ. (代表値) スイッチオン時間8.6 ms
Typ. (代表値) スイッチオフ時間7.8 ms
材質 ハウジングポリアミド グラスファイバー補強
重量0.045 kg
最少周囲温度-25 °C
最高周囲温度60 °C