AVENTICS™ Pressure regulator, Series 645 G645ARS120A00H0

部品番号:

AVENTICS-G645ARS120A00H0

645-ARS-120-A00-H0

仕様

機能低流量用、直列型
コンポーネント調圧弁
設定オプション調節ねじ
圧力ゲージ圧力ゲージなし
取付け位置任意
ポートG 1/4
圧縮空気ポート 規格ISO 228-1 規格
定格吐出 Qn207 l/min
レギュレーション範囲 min.0.5 bar
レギュレーション範囲 max.10 bar
作動圧力(最小)1 bar
作動圧力の最大値14 bar
最少周囲温度-40 °C
最高周囲温度70 °C
中間圧縮空気
最小の媒体温度-40 °C
最大の媒体温度70 °C
重量0.13 kg
材質 ハウジングアルミニウム, 真鍮, ポリアミド
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム