AVENTICS™ 645 シリーズ圧力レギュレータ

カタログを見る
645 シリーズ鉄道レギュレータは 、制御ブレーキ 、ホーン 、パンタグラフ 、サンディングシステムなどの鉄道用途の圧力を調整するために使用され 、悪天候時に車輪とレールの摩擦を増加させるために使用されます。 ポートまたはサブベースに取り付けられた構成で 、高流量と低流量を含む 4 つのバージョンがあります 。このユニットは 、火災安全( EN 45545 : HL3 、 衝撃と振動 (EN 61373: Cat 1クラスB ) 、および耐腐食性( ISO 9227 ) に関する鉄道規制を満たしています。これらの堅牢で大流量の製品は 、最大10 bar( 145 PSIG )の出力圧力と 、ネジ 、Tハンドル 、またはロック可能なノブを含む3つの異なる調整方法で利用できます 。

1 - 8 の 8 製品の結果
列を選択
規制範囲
規制範囲(最小)
復水ドレン
フィルタの多孔度
流量 (L/M)
圧縮空気接続
最大作動圧
バージョンマノメーター
メンテナンスユニット部品
最小作動圧
ベストマッチ
ベストマッチ
製品名(A-Z)
製品名(Z-A)
製品 SKU(A-Z)
製品 SKU(Z-A)
No Image Available For Product
8645ABBK2JA000Q

AVENTICS Filter, Series 645 8645ABBK2JA000Q

規制範囲規制範囲(最小)復水ドレンフィルタの多孔度流量 (L/M)
手動5 µm1250 l/min
リストに追加
No Image Available For Product
8645AFDK2JA000Q

AVENTICS Filter, Series 645 8645AFDK2JA000Q

規制範囲規制範囲(最小)復水ドレンフィルタの多孔度流量 (L/M)
手動0.3 µm480 l/min
リストに追加
No Image Available For Product
G645ABBK2JA000Q

AVENTICS Filter, Series 645 G645ABBK2JA000Q

規制範囲規制範囲(最小)復水ドレンフィルタの多孔度流量 (L/M)
手動5 µm1250 l/min
リストに追加
No Image Available For Product
G645AFDK2JA000Q

AVENTICS Filter, Series 645 G645AFDK2JA000Q

規制範囲規制範囲(最小)復水ドレンフィルタの多孔度流量 (L/M)
手動0.3 µm480 l/min
リストに追加
No Image Available For Product
G645ARS120A00H0

AVENTICS Pressure regulator, Series 645 G645ARS120A00H0

規制範囲規制範囲(最小)復水ドレンフィルタの多孔度流量 (L/M)
10 bar0.5 bar207 l/min
リストに追加
No Image Available For Product
G645ARS22PA00H0

AVENTICS Pressure regulator, Series 645 G645ARS22PA00H0

規制範囲規制範囲(最小)復水ドレンフィルタの多孔度流量 (L/M)
10 bar0.5 bar1650 l/min
リストに追加
No Image Available For Product
T645ATS100A00H0

AVENTICS Pressure regulator, Series 645 T645ATS100A00H0

規制範囲規制範囲(最小)復水ドレンフィルタの多孔度流量 (L/M)
10 bar0.5 bar198 l/min
$190.51
リストに追加
No Image Available For Product
T645ATS200A00H0

AVENTICS Pressure regulator, Series 645 T645ATS200A00H0

規制範囲規制範囲(最小)復水ドレンフィルタの多孔度流量 (L/M)
10 bar0.5 bar1133 l/min
リストに追加