AVENTICS™ Pressure regulator, Series 645 G645ARS22PA00H0
部品番号:
仕様
| 機能 | 大流量用、直列型 |
| コンポーネント | 調圧器 |
| 設定オプション | 調節ねじ |
| 圧力ゲージ | 圧力計なし、アダプタプレートあり |
| 取付け位置 | 任意 |
| ポート | G 1/4 |
| 圧縮空気ポート 規格 | ISO 228-1 規格 |
| 定格吐出 Qn | 1650 l/min |
| レギュレーション範囲 min. | 0.5 bar |
| レギュレーション範囲 max. | 10 bar |
| 作動圧力(最小) | 1 bar |
| 作動圧力の最大値 | 16 bar |
| 最少周囲温度 | -40 °C |
| 最高周囲温度 | 70 °C |
| 中間 | 圧縮空気 |
| 最小の媒体温度 | -40 °C |
| 最大の媒体温度 | 70 °C |
| 重量 | 0.247 kg |
| 材質 ハウジング | アルミニウム, 真鍮, ポリアミド |
| 材質 ガスケット | アクリルニトリル・ブタディエンゴム |