AVENTICS™ 3/2 方向制御弁, シリーズ DP30 R124A1L140A00YW

部品番号:

AVENTICS-R124A1L140A00YW


仕様

作動電気
指示コイル幅 30mm
サイズDP30
型式 弁シート弁
標準バルブコイルがないパイロット弁
切換原則3/2、ばね戻り付き
封止原則軟質封止
手動操作なし
圧縮空気ポート 出力CNOMO
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値10 bar
電気接続 タイププラグ
コネクタ付保護法IP65
コイル幅30 mm
パイロット弁幅30 mm
互換性指数54
Typ. (代表値) スイッチオン時間13.5 ms
Typ. (代表値) スイッチオフ時間9.1 ms
材質 ハウジングポリアミド グラスファイバー補強
重量0.02 kg
最少周囲温度-25 °C
最高周囲温度60 °C