AVENTICS™ 3/2 方向制御弁, シリーズ DP30 R124A5R13A9K4FH
部品番号:
仕様
| 作動 | 電気 |
| 指示 | コイル幅 30mm, 手動操作:一時停止あり |
| サイズ | DP30 |
| 型式 弁 | シート弁 |
| 切換原則 | 3/2、ばね戻り付き |
| 封止原則 | 軟質封止 |
| 手動操作 | 一時停止 |
| 圧縮空気ポート 出力 | CNOMO |
| 作動圧力(最小) | 0 bar |
| 作動圧力の最大値 | 10 bar |
| 電気接続 タイプ | プラグ |
| 電気接続 サイズ | 型A |
| コネクタ付保護法 | IP65 |
| 絶縁クラス コイル | クラス F |
| 作動電圧 | 230 V AC |
| コイル幅 | 30 mm |
| パイロット弁幅 | 30 mm |
| 互換性指数 | 57 |
| 起動時間 | 100 % |
| Typ. (代表値) スイッチオン時間 | 15 ms |
| Typ. (代表値) スイッチオフ時間 | 8.5 ms |
| 証明書 | CE – 適合性準拠宣言 |
| 材質 ハウジング | ポリアミド グラスファイバー補強 |
| 重量 | 0.155 kg |
| 最少周囲温度 | -25 °C |