製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ Pressure gauge, Series PG1-GLY R412010127

部品番号:

AVENTICS-R412010127

$80.68

数量:
カートに追加
お求め先
CAD を表示
データシートを見る
PG1-ROB-R018-GLY-D63-P0-6

仕様

形式 圧力ゲージチューブばね圧力ゲージ, ポート 後部, グリセリン充填付き
規格化EN 837-1
品質クラス1,6
圧縮空気ポートR 1/8
定格直径63 mm
目盛値0.2
使用範囲 最小0 bar
使用範囲 最大4 bar
表示範囲 min.0 bar
表示範囲 max.6 bar
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値6 bar
最少周囲温度-25 °C
最高周囲温度60 °C
中間圧縮空気
色 背景
単位 メインスケール (外側)bar
色 メインスケール (外側)
単位 サブスケール (内側)psi
色 サブスケール (内側)
色 針
重量0.26 kg
材質 ハウジングステンレススチール
材質 覗き板ポリスチロール
材質 ねじ真鍮