AVENTICS™ Pressure gauge, Series PG1-INT R412014761

部品番号:

AVENTICS-R412014761

$16.13

数量:
カートに追加
データシートを見る
PG1-INT-STD-SO3-(0-12)

仕様

形式 圧力ゲージメンブラン圧力ゲージ, パネル取付け用
目盛値0.25
使用範囲 最小0 bar
使用範囲 最大12 bar
表示範囲 min.0 bar
表示範囲 max.12 bar
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値12 bar
最少周囲温度0 °C
最高周囲温度60 °C
中間圧縮空気
色 背景白
単位 メインスケール (外側)bar
色 メインスケール (外側)黒
色 針黒
重量0.024 kg
材質 ハウジングポリアミド
材質 覗き板ポリカーボネート
材質 ガスケットニトリル・ブタディエンゴム