AVENTICS™ Short-stroke cylinder, Series SSI R412019800

部品番号:

AVENTICS-R412019800

$34.95

数量:
カートに追加
データシートを見る
SSI-DA-012-0005-4-02-2-000-000-00

仕様

規格ISO 15524
ピストン Ø12 mm
ストローク5 mm
作動原則ダブル動作
緩衝弾性緩衝
電磁ピストンマグネット付きピストン
環境条件業界標準
ピストン棒片側
スクレーパ標準工業用スクレーパ
ピストン力を決める圧力6,3 bar
ピストン力 入方向53 N
ピストン力 出方向71 N
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度80 °C
作動圧力(最小)1 bar
作動圧力の最大値10 bar
ポートM5
ピストン棒ねじM3
戻り力0.03 J
重量 0 mm ストローク0.04 kg
重量 +10 mm ストローク0.012 kg
ストローク 最大75 mm
中間圧縮空気
最小の媒体温度-20 °C
最大の媒体温度80 °C