AVENTICS™ SSI シリーズショートストロークシリンダ (ISO 15524)

カタログを見る
AVENTICS SSI シリーズは、最新の ISO 規格 15524 に準拠したショートストロークシリンダです。シリンダはコンパクトで、重量が最適化されたプロファイルにより、同等のシリンダよりも最大 30% 軽量です。さらに、センサアセンブリに高度な柔軟性と非常に効果的な弾性クッションを提供します。

Your selection:
    12 mm
    16 mm
    20 mm
    25 mm
    32 mm
    40 mm
    50 mm
    63 mm
    80 mm
    100 mm
    5 mm
    10 mm
    15 mm
    20 mm
    25 mm
    30 mm
    40 mm
    50 mm
    80 mm
    100 mm
    Double-acting
    Single-acting, retracted without pressure
    elastic cushioning
    1/4″ NPTF
    1/8″ NPTF
    10-32 UNF
    3/8" NPTF
    G 1/4
    G 1/8
    G 3/8
    M5
    Industry standard
    piston with magnet
    piston without magnet
    10 bar
    71 N
    127 N
    198 N
    309 N
    507 N
    792 N
    1237 N
    1964 N
    3167 N
    4948 N
    6.5 N
    6.8 N
    8 N
    15.5 N
    18.5 N
    26 N
    39 N
    48 N
    53 N
    95 N
    148 N
    238 N
    380 N
    665 N
    1039 N
    1766 N
    2857 N
    4441 N
    non-rotating, with front plate
    single
    1/2-20 UNF
    1/4-28 UNF
    10-32 UNF
    3/4-16 UNF
    3/8-24 UNF
    5/16-24 UNF
    5/8-18 UNF
    6-32 UNC
    8-32 UNC
    M10
    M16
    M20
    M3
    M4
    M5
    M6
    M8
    Standard Industry Scraper
    Piston rod: internal thread
    1 - 10 の 457 製品の結果
    列を選択
    口径
    ストローク長
    シリンダー機能
    クッション性
    可用性
    圧縮空気接続
    環境要件
    産業
    磁気ピストン
    Max Stroke
    最大作動圧
    ピストン力(伸長時)
    ピストン力(収縮時)
    ピストンロッドの改造
    ピストンロッドのねじ
    製品シリーズ
    スクレーパー
    スクレーパタイプ
    ベストマッチ
    ベストマッチ
    製品名(A-Z)
    製品名(Z-A)
    製品 SKU(A-Z)
    製品 SKU(Z-A)
    No Image Available For Product
    R412019800

    AVENTICS Short-stroke cylinder, Series SSI R412019800

    口径ストローク長シリンダー機能クッション性可用性
    12 mm5 mmダブル動作弾性クッショニング
    $34.95
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R412019801

    AVENTICS Short-stroke cylinder, Series SSI R412019801

    口径ストローク長シリンダー機能クッション性可用性
    12 mm10 mmダブル動作弾性クッショニング
    $39.26
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R412019802

    AVENTICS Short-stroke cylinder, Series SSI R412019802

    口径ストローク長シリンダー機能クッション性可用性
    12 mm15 mmダブル動作弾性クッショニング
    $43.57
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R412019803

    AVENTICS Short-stroke cylinder, Series SSI R412019803

    口径ストローク長シリンダー機能クッション性可用性
    12 mm20 mmダブル動作弾性クッショニング
    $47.89
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R412019804

    AVENTICS Short-stroke cylinder, Series SSI R412019804

    口径ストローク長シリンダー機能クッション性可用性
    12 mm25 mmダブル動作弾性クッショニング
    $52.20
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R412019805

    AVENTICS Short-stroke cylinder, Series SSI R412019805

    口径ストローク長シリンダー機能クッション性可用性
    12 mm30 mmダブル動作弾性クッショニング
    $56.51
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R412019806

    AVENTICS Short-stroke cylinder, Series SSI R412019806

    口径ストローク長シリンダー機能クッション性可用性
    12 mm40 mmダブル動作弾性クッショニング
    $65.14
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R412019807

    AVENTICS Short-stroke cylinder, Series SSI R412019807

    口径ストローク長シリンダー機能クッション性可用性
    12 mm50 mmダブル動作弾性クッショニング
    $73.76
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R412019808

    AVENTICS Short-stroke cylinder, Series SSI R412019808

    口径ストローク長シリンダー機能クッション性可用性
    16 mm5 mmダブル動作弾性クッショニング
    $38.27
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R412019809

    AVENTICS Short-stroke cylinder, Series SSI R412019809

    口径ストローク長シリンダー機能クッション性可用性
    16 mm10 mmダブル動作弾性クッショニング
    $42.20
    リストに追加