AVENTICS™ Short-stroke cylinder, Series SSI R412019809

部品番号:

AVENTICS-R412019809

$42.20

数量:
カートに追加
データシートを見る
SSI-DA-016-0010-4-02-2-000-000-00

仕様

規格ISO 15524
ピストン Ø16 mm
ストローク10 mm
作動原則ダブル動作
緩衝弾性緩衝
電磁ピストンマグネット付きピストン
環境条件業界標準
ピストン棒片側
スクレーパ標準工業用スクレーパ
ピストン力を決める圧力6,3 bar
ピストン力 入方向95 N
ピストン力 出方向127 N
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度80 °C
作動圧力(最小)1 bar
作動圧力の最大値10 bar
ポートM5
ピストン棒ねじM4
戻り力0.06 J
重量 0 mm ストローク0.064 kg
重量 +10 mm ストローク0.017 kg
ストローク 最大100 mm
中間圧縮空気
最小の媒体温度-20 °C
最大の媒体温度80 °C