AVENTICS™ Extension kit for base plate 3x R412020069

部品番号:

AVENTICS-R412020069

$163.26

数量:
カートに追加
データシートを見る
AV05-TRIPLE-BUS

仕様

タイプバスカプラ用ベースプレート3×
作動圧力(最小)-0.95 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度60 °C
中間圧縮空気
納品ユニットベースプレート (1)、納品内容:ナット 3 個 (2)、ラベル 3 個 (3)、↩封止 1 個 (4)、留めクリップ 2 個 (5)、↩タイロッド延長 2 個 (6)、↩延長サーキットボード 1 個 (7)
ハウシングポリアミド グラスファイバー補強
封止ニトリルゴム