AVENTICS™ 丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD R412021692
部品番号:
仕様
| 型式 | 丸型差込みコネクタ |
| ケーブル | ケーブル付き |
| 作動電圧 | 48 V AC/DC |
| 電気接続 1, タイプ | プラグ |
| 電気接続 1, スレッドサイズ | M12x1 |
| 電気接続 1, 極数 | 5極 |
| 電気接続 1, コーディング | A - コード化 |
| ケーブル出口 1 | 角度付き |
| ケーブル出口 角度 | 90° |
| 電気接続 2, タイプ | 開いているケーブルの端 |
| 電気接続 2, 極数 | 5極 |
| 導体の数 | 5 |
| シールディング | 非シールド |
| ケーブル長さ L | 5 m |
| 牽引チェーン適性 | 牽引チェーン適性 |
| 曲がり半径、最小 | 50 mm |
| 保護タイプ | IP68 |
| 最少周囲温度 | -40 °C |
| 最高周囲温度 | 85 °C |
| 電流、最大 | 0.166666667 |
| 導体横断面 | 0.34 mm² |
| ケーブル-Ø | 5 mm |
| 固定ねじの締め付けトルク | 0.8 Nm |
| 重量 | 0.2 kg |
| 材質 ハウジング | ポリウレタン |