AVENTICS™ 丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD R412021693

部品番号:

AVENTICS-R412021693

$54.28

数量:
カートに追加
データシートを見る
CON-RD-MA-M12-5-10000-PUR-OW-5

仕様

型式丸型差込みコネクタ
ケーブルケーブル付き
作動電圧48 V AC/DC
電気接続 1, タイププラグ
電気接続 1, スレッドサイズM12x1
電気接続 1, 極数5極
電気接続 1, コーディングA - コード化
ケーブル出口 1角度付き
ケーブル出口 角度90°
電気接続 2, タイプ開いているケーブルの端
電気接続 2, 極数5極
導体の数5
シールディング非シールド
ケーブル長さ L10 m
牽引チェーン適性牽引チェーン適性
曲がり半径、最小50 mm
保護タイプIP68
最少周囲温度-25 °C
最高周囲温度85 °C
電流、最大0.166666667
導体横断面0.34 mm²
ケーブル-Ø5 mm
固定ねじの締め付けトルク0.8 Nm
重量0.381 kg
材質 ハウジングポリウレタン