AVENTICS™ 丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD R412022193

部品番号:

AVENTICS-R412022193

$250.18

数量:
カートに追加
データシートを見る
CON-RD-FS-M12-5-2000-PUR-MA-M12-5

仕様

型式丸型差込みコネクタ
ケーブルケーブル付き
作動電圧48 V AC/DC
電気接続 1, タイプソケット
電気接続 1, スレッドサイズM12x1
電気接続 1, 極数5極
電気接続 1, コーディングA - コード化
ケーブル出口 1ストレート
ケーブル出口 角度180°
電気接続 2, タイププラグ
電気接続 2, スレッドサイズM12x1
電気接続 2, 極数5極
電気接続 2, コーディングA - コード化
ケーブル出口 2角度付き
ケーブル出口 角度90°
導体の数4
シールディングスクリーン
ケーブル長さ L2 m
牽引チェーン適性牽引チェーン適性
曲がり半径、最小54 mm
保護タイプIP68
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度85 °C
電流、最大0.166666667
導体横断面0.34 mm²