AVENTICS™ ケーブル付き丸型プラグコネクタ, シリーズ CON-RD R412026780

部品番号:

AVENTICS-R412026780

データシートを見る
CON-RD-5M

仕様

型式丸型差込みコネクタ
作動電圧 AC、最大48 V DC
作動電圧 DC、最大48 V AC
電気接続 1, タイプソケット
電気接続 1, スレッドサイズM12x1
電気接続 1, 極数5極
電気接続 1, コーディングA - コード化
ケーブル出口 1ストレート
電気接続 2, タイプ開いているケーブルの端
電気接続 2, 極数5極
シールディング非シールド
ケーブル長さ L5 m
牽引チェーン適性牽引チェーン適性
曲がり半径、最小52 mm
証明書RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
保護タイプIP65, IP67, IP68
最少周囲温度-30 °C
最高周囲温度90 °C
規格 電気接続EN 61076-2-101
電流、最大4 A
導体横断面0.34 mm²
ケーブル-Ø5.2 mm
材質 ハウジング熱可塑性ポリウレタン (TPU)
材質 ガスケットフルオゴム
材質 ケーブルカバーポリウレタン