AVENTICS™ 丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD R412026789

部品番号:

AVENTICS-R412026789

データシートを見る
CON-RD

仕様

型式丸型差込みコネクタ
接続タイプ切断端子接続
接続可能なケーブル直径 最小2.5 mm
接続可能なケーブル直径 最大5.1 mm
規格 電気接続IEC 61076-2-104
証明書RoHS
最少周囲温度-40 °C
最高周囲温度85 °C
電流、最大4 A
導体の数4
保護タイプIP67
作動電圧48 V AC/DC
電気接続 1, タイププラグ
電気接続 1, スレッドサイズM8x1
電気接続 1, 極数4極
電気接続 1, コーディングA - コード化
ケーブル出口ストレート
材質 ハウジング亜鉛ダイカスト