AVENTICS CON-RD シリーズ 丸型プラグコネクタ

カタログを見る
AVENTICS CON-RD シリーズ は、自己組み立て用の丸型プラグコネクタ、フィールドバス用の終端プラグ、アダプタ、Y コネクタ、および IP 保護キャップを提供します。

Your selection:
    Adapter
    Round plug connectors
    7/8″-16UNF
    M12x1
    M8x1
    2 x Socket
    Plug
    Socket
    A-coded
    B-coded
    D-coded
    M12x1
    M8x1
    Plug
    Socket
    3-pin
    4-pin
    5-pin
    24 V AC/DC
    40 V AC/DC
    48 V AC/DC
    shielded
    unshielded
    RoHS
    UL (Underwriters Laboratories)
    -25 °C
    -40 °C
    0 °C
    60 °C
    80 °C
    85 °C
    90 °C
    3-pin
    4-pin
    5-pin
    Screws
    Soldering
    Thread cutting
    Round plug connectors
    A-coded
    1 - 10 の 40 製品の結果
    列を選択
    アクセサリタイプ
    電気接続
    電気接続タイプ
    極の数
    コーディング
    Cable Exit 1
    電気接続 2
    電気接続タイプ 2
    極の数
    作動電圧
    シールド
    証明書
    最小周囲温度
    最大周囲温度
    ベストマッチ
    ベストマッチ
    製品名(A-Z)
    製品名(Z-A)
    製品 SKU(A-Z)
    製品 SKU(Z-A)
    No Image Available For Product
    1824484026

    AVENTICS Round plug connector, Series CON-RD 1824484026

    アクセサリタイプ電気接続電気接続タイプ極の数コーディング
    M12x1プラグ5-pinB-コード
    $52.38
    リストに追加
    No Image Available For Product
    1824484027

    AVENTICS Round plug connector, Series CON-RD 1824484027

    アクセサリタイプ電気接続電気接続タイプ極の数コーディング
    M12x1ソケット5-pinB-コード
    $52.38
    リストに追加
    No Image Available For Product
    1824484028

    AVENTICS Round plug connector, Series CON-RD 1824484028

    アクセサリタイプ電気接続電気接続タイプ極の数コーディング
    丸型差込みコネクタM12x1プラグ5-pinA-コード
    $52.38
    リストに追加
    No Image Available For Product
    1824484029

    AVENTICS Round plug connector, Series CON-RD 1824484029

    アクセサリタイプ電気接続電気接続タイプ極の数コーディング
    丸型差込みコネクタM12x1ソケット5-pinA-コード
    $52.38
    リストに追加
    No Image Available For Product
    1834484173

    AVENTICS 丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD 1834484173

    アクセサリタイプ電気接続電気接続タイプ極の数コーディング
    丸型差込みコネクタM8x1ソケット3-pinA-コード
    $23.47
    リストに追加
    No Image Available For Product
    1834484174

    AVENTICS 丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD 1834484174

    アクセサリタイプ電気接続電気接続タイプ極の数コーディング
    丸型差込みコネクタM8x1ソケット3-pinA-コード
    $23.47
    リストに追加
    No Image Available For Product
    1834484175

    AVENTICS Round plug connector, Series CON-RD 1834484175

    アクセサリタイプ電気接続電気接続タイプ極の数コーディング
    丸型差込みコネクタM8x1ソケット4-pinA-コード
    $24.17
    リストに追加
    No Image Available For Product
    1834484177

    AVENTICS Round plug connector, Series CON-RD 1834484177

    アクセサリタイプ電気接続電気接続タイプ極の数コーディング
    丸型差込みコネクタM12x1ソケット4-pinA-コード
    $26.55
    リストに追加
    No Image Available For Product
    1834484178

    AVENTICS Round plug connector, Series CON-RD 1834484178

    アクセサリタイプ電気接続電気接続タイプ極の数コーディング
    丸型差込みコネクタM12x1ソケット4-pinA-コード
    $26.55
    リストに追加
    No Image Available For Product
    1834484222

    AVENTICS Round plug connector, Series CON-RD 1834484222

    アクセサリタイプ電気接続電気接続タイプ極の数コーディング
    丸型差込みコネクタM12x1プラグ4-pinA-コード
    $26.12
    リストに追加