AVENTICS™ 圧力ゲージ, シリーズ PG1-PAN-ADJ R414010398

部品番号:

AVENTICS-R414010398

PG1-ROB-G018-SNL-ADJ

仕様

形式 圧力ゲージチューブばね圧力ゲージ, ポート 後部, 調整可能な作業範囲の表示付き
規格化EN 837-1
品質クラス1,6
圧縮空気ポートG 1/8
定格直径40 mm
目盛値0.1
使用範囲 最小-0.8 bar
使用範囲 最大0 bar
表示範囲 min.0 bar
表示範囲 max.1 bar
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度60 °C
中間圧縮空気
色 背景黒
単位 メインスケール (外側)bar
色 メインスケール (外側)緑
単位 サブスケール (内側)psi
色 サブスケール (内側)白
色 作業領域 - 表示赤, 緑
色 針白
重量0.09 kg
材質 ハウジングアクリルニトリル・ブタディエンスチロール プラスチック
材質 覗き板ポリスチロール