AVENTICS™ 多極プラグ、CON-MPシリーズ R419500474
部品番号:
仕様
| ケーブル | ケーブル付き |
| 作動電圧 | 24 V DC |
| 電気接続 1, タイプ | ソケット |
| 電気接続 1, スレッドサイズ | D-Sub |
| 電気接続 1, 極数 | 44 極 |
| ケーブル出口 1 | 角度付き |
| ケーブル出口 角度 | 90° |
| 電気接続 2, タイプ | 開いているケーブルの端 |
| 電気接続 2, 極数 | 44 極 |
| 導体の数 | 44 |
| シールディング | 非シールド |
| ケーブル長さ L | 10 m |
| 保護タイプ | IP65, IP67 |
| 最少周囲温度 | -20 °C |
| 最高周囲温度 | 80 °C |
| 電流、最大 | 3 A |
| 導体横断面 | 0.22 mm² |
| ケーブル-Ø | 10.3 mm |
| 重量 | 1.795 kg |
| 材質 ハウジング | 耐熱プラスチック製エラストマー |
| 材質 ケーブルカバー | ポリ塩化ビニル |
| Material cable sheath | Polyvinyl chloride |