AVENTICS™ 丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD R419801401

部品番号:

AVENTICS-R419801401

$97.41

数量:
カートに追加
データシートを見る
CON-RD-MS-M12D-4-SCREW

仕様

型式丸型差込みコネクタ
接続タイプスレッドカット
接続可能なケーブル直径 最小6 mm
接続可能なケーブル直径 最大8 mm
プロトコルEthernet, EtherNet/IP, EtherCAT, POWERLINK, sercos III
シールディングスクリーン
最少周囲温度-40 °C
最高周囲温度85 °C
電流、最大4 A
保護タイプIP67
作動電圧48 V AC/DC
電気接続 1, タイププラグ
電気接続 1, スレッドサイズM12x1
電気接続 1, 極数4極
電気接続 1, コーディングD - コード化
ケーブル出口ストレート
ケーブル出口 角度180°
重量0.41 kg
材質 ハウジング真鍮