AVENTICS™ 小型シリンダー ISO 21287, シリーズ CCI R422001754

部品番号:

AVENTICS-R422001754

構成を表示
データシートを見る
CCI-DA-025-0010-0041234110000000000016-B

仕様

規格ISO 21287
ピストン Ø25 mm
ストローク10 mm
ポートM5
作動原則ダブル動作
緩衝弾性緩衝
電磁ピストンマグネット付きピストン
環境条件業界標準, ATEX でオプション
ピストン棒ねじ - タイプ雄ねじ
ピストン棒ねじM8x1,25
ピストン棒貫通
スクレーパ標準工業用スクレーパ
ピストン力を決める圧力6,3 bar
ピストン力 入方向216 N
ピストン力 出方向216 N
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度80 °C
作動圧力(最小)1 bar
作動圧力の最大値10 bar
戻り力0.3 J
重量 0 mm ストローク0.166 kg
重量 +10 mm ストローク0.032 kg
ストローク 最大300 mm
中間圧縮空気
最小の媒体温度-20 °C