AVENTICS™ Blanking plate R422102462

部品番号:

AVENTICS-R422102462

$9.99

数量:
カートに追加
データシートを見る
AV03

仕様

型式ブランクプレート
タイプブランクプレート
制御空気排気制御空気の収集排気付き
納品ユニット1 個
作動圧力(最小)-0.9 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度60 °C
最小の媒体温度-10 °C
最大の媒体温度60 °C
中間圧縮空気
最大粒子サイズ40 µm
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大5 mg/m³
保護タイプIP65
固定ねじヘクサロビュラー・ソケット(TORX)ISO10664-8
固定ねじの締め付けトルク0.7 Nm
重量0.028 kg
材質 ハウジングポリアリルアミド、グラスファイバー補強
材質 ねじスチール, クロムメッキ